Termékek közzététele
EXOS. WC cistern control EXOS0027
EXOS. WC cistern control EXOS0027

    EXOS. WC cistern control EXOS0027

    EXOS - A3000 open opto-electronic WC control for concealed toilet cistern. With option for external controlling options such as fittings settings and communication via ECC function controller or optional, bidirectional remote control.
    With waterproof electronic module with additional input for sensors to be provided by the client no more than 5 m away (e.g. support grips for disabled persons), low voltage motor, waterproof electric T-junction for connecting to system cable, mounting bracket and stainless steel cover plate with sensors and concealed screw fastening. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation and saving of statistical data. Separate power supply 24 V DC via AQUA 3000 open system accessories.

    Specifikáció
    • Type of operation Sensor operation
      Protective system IP 68
      Power supply connection 24 V DC
      Functional principle Electronic self-closing
      Power consumption 4
      Type of flushing fitting For WC cistern
      Material casing Stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting Synthetic
      Surface finish casing Brushed
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030036621
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportElectronic WC flushing systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)147
    • Szélesség (mm)207
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_18_93
    • Uniclass 2015 leírásUtility supply control panels

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika