Termékek közzététele
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    90° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with three stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 678 x 1328 x 82 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 1,328.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030038220
    • TermékcsaládGrab rails
    • TermékcsoportGrab rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1328
    • Szélesség (mm)678
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)2.18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika