Termékek közzététele
F5S self-closing pillar tap F5SV1002
F5S self-closing pillar tap F5SV1002

    F5S self-closing pillar tap F5SV1002

    F5S self-closing pillar tap DN 15 for sanitary facilities. FRAMIC self-closing cartridge, hydraulically controlled, low-maintenance and stagnation-free, with ceramic disc technology, self-closing, flow pressure-independent due to medium-separated design. Stepless adjustment of flow duration. For connection to pre-mixed hot water or cold water via hose including strainer seal. All-metal construction, high-polished chromium-plated brass. Aerator with integrated flow regulator 3.0 l/min.
    Specifikáció
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      0.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      125.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030039426
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportSelf closing taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika