Termékek közzététele
F3E Electronic bib tap F3EV1022
F3E Electronic bib tap F3EV1022

    F3E Electronic bib tap F3EV1022

    F3E bib tap DN 15 for wall mounting for sanitary facilities, opto-electronically controlled. For connection to pre-mixed hot or cold water. Control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, high-polished chromium-plated brass. Aerator with integrated flow regulator 3.0 l/min. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off with continuous reflection and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.

    Specifikáció
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      1.00000
      Type of batteries      CR-P2
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      Battery 6-V
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Type of mixing      No mixing
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      130.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Automatic
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030040224
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportElectronic taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)61
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.82
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika