Termékek közzététele
R3 system box F3BX1001
R3 system box F3BX1001

    R3 system box F3BX1001

    R3 basic installation kit for in-wall mounting of finished installation kits DN 15 with mixing unit, for sanitary facilities. For connection to hot and cold water. Franke system box made of plastic, 174 x 225 mm, with connection screws, shell protection, flush connector for flushing, and leak test.
    Specifikáció
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030040479
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportBasic installation kits for taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika