Termékek közzététele
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for heightening of fitting housing at 140 mm, for F5S self-closing pillar taps and pillar mixer. Polished chromium-plated brass.
    Specifikáció
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030041519
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportComplementary parts taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika