Termékek közzététele
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    F3S self-closing DN 15 shower valve for wall mounting with noise-reducing styrene cladding. Self-closing hydraulically controlled functional part with a piston-free design, and continuously adjustable flow duration. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Housing includes shuttle valve position, with interior thread G 1/2, visible parts made of high-polished chrome-plated brass. With rosette, depth adjustability 15 mm.
    Specifikáció
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.05 liter per second
      Inlet size G-1-2
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 20.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030048760
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportSelf closing taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika