Termékek közzététele
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/white end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Alpinewhite

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030052329
    • TermékcsaládDryers
    • TermékcsoportHeight adjusters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1210
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 leírásHair driers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika