Termékek közzététele
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Specifikáció
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030054254
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShower heads
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)73
    • Szélesség (mm)94
    • Mélység (mm)141
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika