Termékek közzététele
F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033
F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033

    F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033

    F5L-Therm single-lever thermostatic mixer DN 15 with slanted drain for mounting on tap unit or separate wall flange, for sanitary facilities. Thermostatically-controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection as well as adjustable and turn-proof temperature stop, and ceramic disc technology. For connection to hot and cold water. All-metal construction, high-polished chrome-plated brass. Anti-theft aerator, SLIM design, with integrated flow regulator 5.0 l/min. Connections positioned above one another with backflow preventers.
    Specifikáció
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.06 l/s
      calculation flow rate hot water 0.06 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      functional principle manual
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing Thermostatic
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030065268
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportManual taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-26
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.47
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika