Termékek közzététele
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003

    Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003

    F5L-Therm thermostatic single-lever mixer as DN 15 pillar mixer for sanitary facilities. Thermostatically-controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection as well as adjustable and turn-proof temperature stop, and ceramic disc technology. For connection to hot water and cold water via hoses, includes strainers. All-metal construction, high-polished chrome-plated brass. Anti-theft aerator, SLIM design, with integrated flow rate controller 5.0 l/min, projection 125 mm. With pop-up waste set drain fitting G 1 1/4 mm, chrome-plated.
    Specifikáció
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set yes
      With rosettes/cover plate no
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 125 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
      Integral Accessories pop-up waste set drain fitting G 1 1/4
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030066482
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportManual taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika