Termékek közzététele
F5E Electronic WC control F5EF4003
F5E Electronic WC control F5EF4003

    F5E Electronic WC control F5EF4003

    F5E - A3000 open WC control unit for cistern for concealed mounting, electronically controlled. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With waterproof electronic module with additional input for sensors to be provided by the client, maximum distance to electronic module 5 m, servomotor unit, two waterproof electric T-junctions for connection to system cable, stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, including piezo push-button and 2 m extension cable. Connection and maintenance via service room. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.
    Specifikáció
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting bolt fix with duct wall
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      basic colour stainless steel-look
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030068176
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportElectronic WC flushing systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika