Termékek közzététele
Flushing Pipe ACXF4002
Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing pipe made of plastic, with bend for connection to WC flush valve, 28x1 x 700 x 250 mm
    Specifikáció
    • type of flush pipe WC

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030068209
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportComplementary parts flushings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika