Termékek közzététele
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single lever mixer, projection 100 mm, for performing automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection. Function block with 2 solenoid valve cartridges and electronic control unit made of plastic for wall-mounting, for battery or mains operation, 6 V DC. Activated water hygiene flushing, fixed interval of 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.

    Battery compartment including battery or plug-in power supply unit must be ordered separately.

    Specifikáció
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030068985
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportComplementary parts taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 leírásThermostatic mixing valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika