Termékek közzététele
F5 Smart urinal unit ACEF3003
F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 smart urinal unit for installation behind a single urinal made of CMPX539 stainless steel. Water path pre-assembled with hose for water connection, locking and solenoid valve. Control unit in sealed plastic box for wireless communication with the F5 smart urinal sensor. Either for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per control unit or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC.

    Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.

    Specifikáció
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030070859
    • TermékcsaládFlushing systems
    • TermékcsoportElectronic urinal flushing systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika