Termékek közzététele
Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008

    Wall Outlet ACXX1008

    Wall outlet DN 15 for mounting on in-wall washbasin taps. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With anti-twist protection, rosette, anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min, tilt angle 45°, projection 75 mm. Polished chromium-plated brass with mounting material.

    Specifikáció
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030071655
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportComplementary parts taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika