Termékek közzététele
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    MEDCARE single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with integrated grab rails, seamless moulded bowl, without overflow, without tap hole. Mounting on washbasin back panel. Rear surge edge, including mounting material. Dimensions 650 x 150 x 550 mm (W x H x D) Bowl dimensions 450 x 117 x 415 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls 1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 650 mm
      overflow no
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030072429
    • TermékcsaládWashbasins & Washtroughs
    • TermékcsoportWash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika