F3S self-closing bib tap DN 15 with anti-twist protection for sanitary facilities. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, adjustable flow duration and anti-blockinng system 2(ABS2) for safety switch-off in case of continuous operation. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Rosette diameter 90 mm for visible front mounting, with anti-twist protection for bib tap and mounting material. All-metal construction, polished, chromium-plated brass. Anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-afrikai Köztársaság |
Belgium | Kanada | |||
Csehország | ||||
Egyesült Királyság | ||||
Észtország | ||||
Finnország | ||||
Franciaország | ||||
Hollandia | ||||
Horvátország | ||||
Írország | ||||
Lengyelország | ||||
Lettország | ||||
Litvánia | ||||
Luxemburg | ||||
Magyarország | ||||
Németország | ||||
Olaszország | ||||
Oroszország | ||||
Románia | ||||
Spanyolország | ||||
Svájc | ||||
Svédország | ||||
Szerbia | ||||
Szlovákia | ||||
Szlovénia | ||||
Ukrajna |