Termékek közzététele
EXOS. Single washbasin barrier-free ANMW0001N
EXOS. Single washbasin barrier-free ANMW0001N

    EXOS. Single washbasin barrier-free ANMW0001N

    EXOS. single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with integrated grab rails, storage areas, seamless moulded bowl, without overflow, with tap hole 35 mm (D). Mounting on washbasin back panel, includingmounting material.

    Dimensions 600 x 125 x 500 mm (W x H x D)

    Bowl dimensions 380 x 98 x 390 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • barrier-free yes
      type of basin single / multiple pay water dispenser
      bowl position Center
      bowl shape rectangle
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      overall depth 500 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      siphon included no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste kit included yes
      waste size DN 32
      waste sleeve included yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030073252
    • TermékcsaládWashbasins & Washtroughs
    • TermékcsoportWash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)125
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeCsehország
    • Nettó tömeg (kg)15.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika