Termékek közzététele
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Drip tray with holder, to hang over the dispenser housing, removable square plastic tray in grey, for MEDCARE dispenser 1000 ml. Dimensions 150 x 408 x 265 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600003363
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportComplementary parts accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)408
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)265
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika