Termékek közzététele
MEDCARE Grab rail MEDC0004
MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE grab rail for wall mounting, for barrier-free requirements, stainless steel, basalt grey coated surface of grab rail, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.5 mm, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Length 900 mm Dimensions 900 x 79 x 84 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 906 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600003771
    • TermékcsaládGrab rails
    • TermékcsoportGrab rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)79
    • Szélesség (mm)906
    • Mélység (mm)84
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika