Termékek közzététele
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder, for wall mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, equipped with plastic shower holder, Alpine white colour, including mounting material. Left-hand version Dimensions 600 x 1100 x 84 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • back no
      direction left
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 1,123 mm
      overall width 606 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600003774
    • TermékcsaládGrab rails
    • TermékcsoportGrab rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1123
    • Szélesség (mm)606
    • Mélység (mm)84
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika