Termékek közzététele
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W

    EXOS paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity one paper roll, paper is transported automatically - by hand, maintenance-free mechanism, no electrical connections or batteries required, easy roll change mechanism for rolls with maximum width 205 mm and maximum diameter 200 mm, fixed paper tear-off length 260 mm, adjustable paper roll holder for optimised paper dispensing, including mounting material.
    Specifikáció
    • maximum depth/diameter of consumable 200 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 210 mm
      overall height 425 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600008796
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportPaper towel dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)425
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)8.88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika