Termékek közzététele
STRATOS Soap dispenser STR619N
STRATOS Soap dispenser STR619N

    STRATOS Soap dispenser STR619N

    STRATOS soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window and push button for front operation, cylinder lock with key, suitable for liquid soap or lotion, 1000 ml refill container, including mounting material.

    Dimensions 186 x 154 x 150 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • filling quantity 1
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 150 mm
      overall height 154 mm
      overall width 186 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600008892
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportSoap dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)154
    • Szélesség (mm)186
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)1.56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika