Termékek közzététele
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220B
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220B

    EXOS Electronic Hand Dryer EXO220B

    EXOS hand dryer for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, front black toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, with non-contact opto-electronically controlled proximity sensor, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10-25 cm, continuous operation protection with automatic switch-off after 60 seconds, adjustable air velocity, cable and plug provided by customer.

    Connection voltage: 230 V, 50-60 Hz
    Total power: 1000 W
    Heater: 500 W
    Motor: 500 W
    Air volume: 80 m³/h
    Air velocity: 95-115 m/s
    Noise level: 76.2 dB(A)
    Protection class IPX1
    Protection class I

    Specifikáció
    • air velocity adjustable
      blower output 80 Cubic Meter/Hour
      input supply voltage Hz 50 Hertz (1/second)
      input supply voltage V 220 Volt
      input supply voltage V max 240 Volt
      input supply voltage V min 220 Volt
      heating power 500 Watt
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      motor power 500 Watt
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 200 mm
      protective system IP IPX1
      sound level 76.2 Decibels (A Weighting)
      total power 1,000 Watt
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      accent colour black
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600008901
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportHand dryers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)325
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)4.92
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 leírásHand driers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika