Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
kwc_professional/products/89aee9b8-25a3-4f2b-903b-0a55f29ff518
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Adagolók
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
KWC Group Management AG
Követés
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
EXOS paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
filling quantity
400
filling quantity uom
towels
lock
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
120 mm
overall height
500 mm
overall width
304 mm
surface finish
satin finished
type of consumable
paper towel
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
type of operation
manual operation
accent colour
stainless steel
basic colour
stainless steel
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
3600008902
Termékcsalád
Accessories
Termékcsoport
Paper towel dispensers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2025-09-05
Verziószám
1
Magasság (mm)
500
Szélesség (mm)
304
Mélység (mm)
120
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008902
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Egyesült Arab Emírségek
Gyártás helye
Egyesült Arab Emírségek
Nettó tömeg (kg)
4.14
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Adagolók
Uniclass 2015 kód
Pr_40_70_22_62
Uniclass 2015 leírás
Paper towel dispensers
Termék elérhetősége
Ázsia
Egyesült Arab Emírségek
Hasonló termékek
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
Letöltés
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600E
5.0
(
5
)
Letöltés
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600
Letöltés
KWC Group Management AG
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
Letöltés
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617E
Letöltés
KWC Group Management AG
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
Letöltés