Termékek közzététele
STRATOS Waste bin STR605
STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS litter bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, approx. 34 litre capacity, integrated bag holder, mounting material included.

    Dimensions 300 x 520 x 270 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • filling volume 34 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 270 mm
      overall height 520 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600008931
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportWaste bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)520
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)270
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)7.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika