EXOS hand dryer for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, with non-contact opto-electronically controlled proximity sensor, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10-25 cm, continuous operation protection with automatic switch-off after 60 seconds, adjustable air velocity, cable and plug provided by customer.
Connection voltage: 230 V, 50-60 Hz
Total power: 1000 W
Heater: 500 W
Motor: 500 W
Air volume: 80 m³/h
Air velocity: 95-115 m/s
Noise level: 76.2 dB(A)
Protection class IPX1
Protection class I
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-afrikai Köztársaság |
Belgium | Kanada | |||
Csehország | ||||
Egyesült Királyság | ||||
Észtország | ||||
Finnország | ||||
Franciaország | ||||
Hollandia | ||||
Horvátország | ||||
Írország | ||||
Lengyelország | ||||
Lettország | ||||
Litvánia | ||||
Luxemburg | ||||
Magyarország | ||||
Németország | ||||
Olaszország | ||||
Oroszország | ||||
Románia | ||||
Spanyolország | ||||
Svájc | ||||
Svédország | ||||
Szerbia | ||||
Szlovákia | ||||
Szlovénia | ||||
Ukrajna |