Termékek közzététele
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Operable Walls: Model 2020

    KWIK-WALL’s Model 2020 Individual Panels / Multi-Directional operation has been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel-reinforced frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material. The Model 2020 combines individually operated panels with a track system that can utilize 90° “X,” “L” and “T” intersections for un-limited layout possibilities.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2020_3in_Multi_Directional
    • TermékcsaládOperable Partitions
    • TermékcsoportOperable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-05-26
    • Verziószám3
    • Magasság (hüvelyk)194
    • Szélesség (hüvelyk)48
    • Mélység (hüvelyk)3
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 leírásPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 névFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika