Termékek közzététele
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Operable Walls: Model 3020 The Model 3020 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Multi-Directional wall systems consist of manually operated, individual panels that are suspended from a structural aluminum track which utilizes 90° “X,” “L” and “T” intersections, allowing unlimited directional versatility.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3020_4in_Multi_Directional
    • TermékcsaládOperable Partitions
    • TermékcsoportOperable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-05-26
    • Verziószám4
    • Magasság (hüvelyk)288
    • Szélesség (hüvelyk)48
    • Mélység (hüvelyk)4
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 leírásPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 névFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika