Termékek közzététele
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
    Archivált

    Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs

    The KWIK-WALL Model 2030 is our most popular panel configuration. Panels are hinged together in groups of two (2) to allow for quick and easy movement of multiple panels from the storage location to the installed position. The track system is a continuous straight run which also simplifies the structural header requirements that are necessary to support the wall system. A full range of panel finishes, options and accessories are available to customize the wall to best suit your requirements.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030
    • TermékcsaládMoveable Walls
    • Termékcsoport2000 Series Moveable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)194
    • Szélesség (hüvelyk)48
    • Mélység (hüvelyk)3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)6.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 23.23
    • CSI MasterFormat 2014 névMovable Panel Systems