LAMILUX Glass Skylight F100 – A crystal clear advantage – Daylight for a sense of well-being
LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 – safety and comfort for living space and workspace
Whether used in administrative or residential buildings, school or industry. LAMILUX Glass Skylight F100 is the optimum, energy-efficient answer to the desire for daylight from flat roofs.
LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 combines the advantages of the LAMILUX Glass Skylight F100 and of an electrical SHEV.
[LIST]
Available with double or triple thermal insulation glazing with Ug values of 1.1 to 0.7 W/m2K optionally with toughened glass, and with clear, matt film if required
Available in 16 dimensions for standard model and in 9 dimension for smoke lift model
Different Opening drive units for standard model
Different Shade systems
Thermally insulated, jointless GRP upstand, 15 (only standard), 30. 40, 50 cm in height, with U values of 0.5 W/m2K to 0.9 W/m2K (depending on the characteristics)
Environmental product declaration acc. to EN 15804
fast opening (165°) of the smoke lift in less than 60 seconds
smoke lift serial with multistage ventilation
[/LIST]
Termék elérhetősége
| Európa | Óceánia | Ázsia | Észak-Amerika |
|---|---|---|---|
Ausztria | Ausztrália | India | Egyesült Államok |
Belgium | Izrael | Mexikó | |
Bosznia-Hercegovina | Törökország | ||
Bulgária | |||
Csehország | |||
Dánia | |||
Egyesült Királyság | |||
Észtország | |||
Franciaország | |||
Hollandia | |||
Írország | |||
Lengyelország | |||
Lettország | |||
Litvánia | |||
Magyarország | |||
Németország | |||
Norvégia | |||
Olaszország | |||
Oroszország | |||
Portugália | |||
Románia | |||
Spanyolország | |||
Svájc | |||
Svédország | |||
Szerbia | |||
Szlovákia | |||
Ukrajna |