Termékek közzététele
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo

    3.5/5 csillag3.5(6 vélemény)

    Flat Roof Access Hatch Comfort - single flap

    The LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo opens up a new dimension in roof access. It offers previously unprecedented light incidence and convenient access to the roof for exclusive penthouse apartments (maximum opening dimension 111cm x 318cm/ top roof edge size 120cm x 350cm). The indoor climate also benefits from the high energy efficiency of the system and triple glaszing.
    [LIST]
    self-cleaning with 6° inclined upstand
    variety of colours as per RAL chart (surround profiles)
    standard triple glazing with Ug value 0.6 W/m²K
    overall construction avoids thermal bridges
    emergency stop function: closing process monitored by light berrier
    complies with DIN 18234 without any additional measures required (prevention of fire spread on flat roofs)
    [/LIST]

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLamilux_roof_exit_single_flap
    • TermékcsaládDaylight element
    • TermékcsoportFlat roof window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)846
    • Szélesség (mm)2286
    • Mélység (mm)3998
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia Észak-Amerika