Termékek közzététele
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
    LAMINAIRE

    Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)

    The L-VH is a double deflection Supply Grille with Vertical Front Blades and Horizontal Back Blades.

    Specifikáció
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL-VH
    • TermékcsaládSupply Grilles
    • TermékcsoportSupply Grilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 leírásAir ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 15
    • OmniClass névSupply Air Grilles
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika