Termékek közzététele
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)

    Round ceiling diffuser. 

    Specifikáció
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítól-dr1000a-round-diffuser
    • TermékcsaládRound diffuser
    • TermékcsoportRound diffuser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 leírásAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11 11
    • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika