Termékek közzététele
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    • Cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • Available in 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítól-1100-a-cone-diffuser
    • TermékcsaládCone Diffuser
    • TermékcsoportCone Diffuser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika