Termékek közzététele
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-AV

    4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

    The L-AV-4Way is a Louvered Face, Flush mounted Ceiling Diffuser, with a removable core.

    Specifikáció
    • Core Style: 4-way. Blades characteristics: 1.2mm gauge, fixed, 1.5" spacing.

      For Square Type, Nominal Size A or B (width and height) is from 6" through 30" in 3" increments.

      For Rectangular Type, Nominal Size A (width) is from 9" through 30" in 3" increments. Nominal Size B (height) is from 6" through 27" in 3" increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL-AV
    • Termékcsalád4 Way Diffusers
    • Termékcsoport4 Way Diffusers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 leírásAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11
    • OmniClass névVentilation Diffusers
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika