Termékek közzététele
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
    LAMINAIRE

    Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)

    The L-BG is a Linear Bar Grille with Removable Core. Its -OB version has an airflow control damper.

    The airflow control in the L-BG-OB is done by regulating the knobs of the damper, operated by a flat tip screwdriver (-G).

    Specifikáció
    • Blades characteristics: 4mm gauge, fixed, 1/2" spacing.
      Blade Deflection types: 0º, 15º, 30º.
      Nominal Size A (Lenght): From 12" through 72" in 2" increments.
      Nominal Size B (Height): 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12".
      Material: Aluminum AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire Special Grey.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL-BG
    • TermékcsaládLinear Grilles and Diffusers
    • TermékcsoportLinear Grilles and Diffusers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11
    • OmniClass névVentilation Diffusers
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika