Termékek közzététele
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
    LAMINAIRE

    Perforated diffuser L-FL

    Perforated Diffuser L-FL.

    Specifikáció
      • Frame made of extruded aluminum.
      • Plenum built with aluminum sheets.
      • Central panel in perforated stainless steel or aluminium sheets.
      • Final finish in electrostatic white paint of high resistance or aluminium color.
      • Built-in air inlet regulation damper with removable manual operation key.
      • TB measurements for ceilings from 24″ x 12″ up to 72″ x 36″.
      • Real measurement= MN-1/4″.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL-FL
    • TermékcsaládPerforated Diffuser
    • TermékcsoportPerforated Diffuser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 leírásAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11
    • OmniClass névVentilation Diffusers
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika