Termékek közzététele
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Specifikáció
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL-RD
  • TermékcsaládRotational Diffuser
  • TermékcsoportRotational Diffuser
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04
  • Uniclass 2015 leírásAir terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika