Termékek közzététele
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Rotational Diffuser Deflectors.

    Specifikáció
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL-RD-deflectors
    • TermékcsaládRotational Diffuser
    • TermékcsoportRotational Diffuser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 leírásAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11 11
    • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika