Termékek közzététele
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
    LAMINAIRE

    Roto Louver Grille L-RL

    Roto Louver Grille L-RL

    Specifikáció
      • Coated in high resistance electrostatic white paint, aluminium color.
      • Extruded aluminium construction.
      • Vertically adjustable central panel.
      • Horizontally adjustable blades.
      • Measurements available up to 36″.
      • Size B 6″, 10″, 12″, 15″ due to rotation radius.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL-RL
    • TermékcsaládSupply Grilles
    • TermékcsoportSupply Grilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 leírásAir ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 15
    • OmniClass névSupply Air Grilles
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika