Termékek közzététele
Add Barstool Back 63
Lammhults

Add Barstool Back 63

Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair, but also accessories. (presented separately)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóadd-barstool-back-630
  • TermékcsaládBarstools and Stools
  • TermékcsoportAdd
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)990
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)6.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor