Termékek közzététele
Attach Table H90 D170 3 legs
Lammhults

Attach Table H90 D170 3 legs

Attach is a table system offering almost limitless possibilities in terms of size, shape and design. The Attach table series brings the simplified principles of basic physics to the function of table construction. Extruded anodized recycled aluminium beams and structural recycled aluminium legs are linked under the table and secured by gravity. Technology marries art in the construction of this impressive table series. Using just a few simple basic elements, combined with a wide selection of table top materials and a choice of colours for the legs, Lammhults is offering a mass-produced yet unique table that can be freely adapted to the specific room and environment.The Attach tables come in a number of standard sizes, in height 74 or 90 cm, and materials; melamine (broken white), ash (natural or stained), linoleum (Nero, Conifer).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóattachtable-h900-d1700-3legs
  • TermékcsaládTables and Trolleys
  • TermékcsoportAttach
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)1700
  • Mélység (mm)1700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText