Termékek közzététele
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
    Lammhults

    Add Move Barstool Back 63

    Designer Anya Sebton takes another step forward in the evolution of the successful Add stool and chair. In addition to the strong graphic style, the Add range now offers almost unlimited possibilities in terms of dynamic work environments. As a further complement to the Add range, Add Move goes hand in hand with modern demands for design, function and ergonomics.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaddmove-barstool-back-630
    • TermékcsaládBarstools and Stools
    • TermékcsoportAdd
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)960
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)8.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText