Termékek közzététele
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
    Lammhults

    Teius Sofa H46 120 armrest

    The idea for Teius was based on the challenge to combine function, precision and flexibility. The freestanding bench is the foundation, and more benches, backrests, armrests and connecting tables can be added on to create different lengths of extended seating solutions, optimised for specific environments. Play with different colours of seat and back, or go for a monochrome look. The frame is always powder coated, and the recycled aluminium base comes painted or polished. Versatility and adaptability combined with its many areas of use are the strengths and core of Teius modular seating.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóteius-sofa-h460-1200-armrest
    • TermékcsaládModular Seating
    • TermékcsoportTeius
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagKárpit
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText