Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
lanz/products/98d14989-a81c-492f-9595-5a89012a4d67
Kezdőlap
Kategóriák
Elektromos
Elosztás
Klemmschiene gerade fvz
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
lanz oensingen ag
Követés
Klemmschiene gerade fvz
Zum geraden Anschrauben. Inkl. 2 Spannschrauben M10.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Art.Nr
302019
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
180 mm
Breite
40 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
0.486 kg
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
302019
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-04-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
42.5
Szélesség (mm)
40
Mélység (mm)
180
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-gerade-fvz-302019
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
0.486
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Elektromos - Elosztás
Termék elérhetősége
Európa
Ausztria
Németország
Svájc
Hasonló termékek
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Letöltés
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Letöltés
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Letöltés
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Letöltés
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Letöltés
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Letöltés