Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
lanz/products/feb0d721-937e-4018-b808-1083582007aa
Kezdőlap
Kategóriák
Elektromos
Elosztás
Kunststoffträger
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
lanz oensingen ag
Követés
Kunststoffträger
Platte aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Tragsystemen.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Art.Nr
302139
ELDAS®-Nr
127071016
Werkstoff
Kunststoff
Länge
240 mm
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.02 kg
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
302139
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-04-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
1
Szélesség (mm)
60
Mélység (mm)
240
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://lanz-oens.ch/de/p/kunststofftrager-302139
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Műanyag
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
0.02
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Elektromos - Elosztás
Termék elérhetősége
Európa
Ausztria
Németország
Svájc
Hasonló termékek
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Letöltés
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Letöltés
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Letöltés
Cummins
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
Letöltés
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.8
(
19
)
Letöltés
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Letöltés