Termékek közzététele
Brandschutzbox L=100 mm, Promat
Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Zur Zugentlastung von Kabeln, inkl. Multifix Profil, Gewindestangen und Dichtungsmasse.

    Varianten

    • Brandschutzbox L=400 mm, Promat (Art.Nr: 302254)
    • Brandschutzbox L=300 mm, Promat (Art.Nr: 302253)
    • Brandschutzbox L=200 mm, Promat (Art.Nr: 302252)
    Specifikáció
    • Art.Nr302251
      ELDAS®-Nr127099826
      WerkstoffPromat
      Länge225 mm
      Breite200 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht4.792 kg

      Varianten

      Brandschutzbox L=400 mm, Promat
      Art.Nr: 302254 | ELDAS®-Nr: 127099856 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 10.416 kg

      Brandschutzbox L=300 mm, Promat
      Art.Nr: 302253 | ELDAS®-Nr: 127099846 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.588 kg

      Brandschutzbox L=200 mm, Promat
      Art.Nr: 302252 | ELDAS®-Nr: 127099836 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 6.72 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító302251
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)4.792
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás