Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
Kezdőlap
Kategóriák
Elektromos
Elosztás
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
lanz oensingen ag
Követés
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
304605
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-04-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
24
Szélesség (mm)
35
Mélység (mm)
66
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
0.061
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Elektromos - Elosztás
Termék elérhetősége
Európa
Ausztria
Németország
Svájc
Hasonló termékek
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Letöltés
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Letöltés
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Letöltés
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Letöltés
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Letöltés
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
Letöltés